เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wille Hat shelf in wire 3-compartment 60 cm
Wille Hat shelf in wire 3-compartment 60 cm
Wille Hat shelf in wire 3-compartment 60 cm
Wille Hat shelf in wire 3-compartment 60 cm
Wille Hat shelf in wire 3-compartment 60 cm
    Lekolar

    Wille Hat shelf in wire 3-compartment 60 cm

    With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36620
    • Product familyWille
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Entré
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)442
    • กว้าง (มิลลิเมตร)613
    • ความลึก (มิลลิเมตร)327
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Racks
    • OmniClass Number23-21 11 11 11
    • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings