เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cilla barnsoffa hörna Rosa
Lekolar

Cilla barnsoffa hörna Rosa

Dimensions: B64XD64XH52 cm. Seat height 26 cm. Child sofa for small children 1-5 years. All parts are sold separately. The sofa is made of cold foam with polyester upholstery. The upholstery is removable and washable at 40 ° C. Soft play furniture that keeps the noise level and is safe to handle, even for young children. No armrests which simplifies for small children to sit down. Color coordinated with our textiles. Molly pillow fits perfectly on the couch.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.37519
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)