เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sofa Trolla
Lekolar

Sofa Trolla

The sofa withstands tough grips and is upholstered in the durable Trevira CS fabric Khaki. The fabric on the seat is removable and machine washable at 60 °. The solid fabric is washed directly with water and detergent. The back of the fabric stops liquid from penetrating into the cold foam. Dimensions: 172x90 cm. Seat depth 55 cm, seat height 44 cm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.39560
  • Product familyTrolla
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1720
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (171)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (31)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (35)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)