เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dino rutschkana
Dino rutschkana
    Lekolar

    Dino rutschkana

    An indoor water slide for the smallest. Very firm construction in 18 mm birch plywood FSC, with surface of high pressure laminate. Small staircase on one side and sliding on the other. Handles on both sides. Fully assembled. Dimensions: 120x60x60 cm. Design Johanna Beach.
    สเปคสินค้า
    • En inomhusrutschkana för de allra minsta. Mycket stadig konstruktion i 18 mm björkplywood FSC, med yta av högtryckslaminat. Liten trappa på ena sidan och kana på den andra. Handtag på båda sidor. Levereras monterad. Mått: 120x60x60 cm. Design Johanna Strand.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.81383
    • Product familyDino and Elly
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Play furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)