เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nikki spis
Nikki spis
Nikki spis
Nikki spis
    Lekolar

    Nikki spis

    Lekspis for preschool environment. Complete with induction hob, buttons that can be turned on and sidhängda doors for optimum safety in use. Air holes / handles. Materials: hatch, panel, base, top MDF stove plate of 3 mm HDF, frame in 16 mm chip board, stove windows in acrylic and hob in PET. Color-coordinated to the rest of the range. Dimensions: B45xD39xH59 cm. Suitable from 3 years. Weight 15 kg. Shipped unassembled.
    สเปคสินค้า
    • Lekspis för förskolemiljö. Komplett med induktionshäll, knappar som går att vrida på och sidhängda dörrar för optimal säkerhet vid användande. Lufthål/handtag på sidorna. Material: lucka, panel, sockel, överdel i MDF, spisplåt i 3 mm HDF, stomme i 16 mm spånskiva, spisfönster i akrylplast och spishäll i PET. Färger koordinerade till övrigt sortiment. Mått: B45xD39xH59 cm. Lämplig från 3 år. Vikt 15 kg. Levereras omonterad.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.81700
    • Product familyNikki
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Play furniture kitchen
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (5)