เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sofa Off 4-seat back right excl. fabric
Lekolar

Sofa Off 4-seat back right excl. fabric

Sofa without fabric. Black legs. The backrest is located to the right of the seat. The sofas in the Off series can be connected to each other; fittings included. Dimensions: L290xW73xH74 cm. Seat height 43 cm. Cold foam cushions. For fabric, see Upholstery fabrics. Fabric consumption 7.8 m.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.82417
  • Product familyOff
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)740
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)730
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (171)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (31)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (35)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)