เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hörnmodul Snake 45 grader
Lekolar

Hörnmodul Snake 45 grader

Snakes different modules make it easy to rearrange for different learning situations. The backless modules allows one to sit on two sides. If you want a back that buys into the corresponding back module. Seat height 43 cm. Depth 50 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hornmodul-snake-45-grader
  • Product familySnake
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)430
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (35)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)