เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAPELLA LED PLUS Z
CAPELLA LED PLUS Z
CAPELLA LED PLUS Z
    Lena Lighting
    Archived

    CAPELLA LED PLUS Z

    Specification:
    CAPELLA LED is a wide line of luminaires combining high aesthetic values and lighting parameters. The body has been made from ABS and the frosted diffuser from impact-resistant polycarbonate (PC). A multitude of versions makes it possible to adapt the luminaire to many non-standard applications.

    Luminaires of the PLUS variant line are fitted with branded components of recognized global manufacturers. It features extended life and warranty, increased light efficiency and optimal use of electricity (Power Factor).

    Versions available on request:
    - any RAL colour of the body,
    - any RAL colour of the suspension system,
    - selected colours of the material of the cable.

    Next versions (available soon):
    - IoT (adapted for integration with additional control systems).

    Application:
    Suspended luminaire intended for indoor use (utility rooms, staircases, circulation routes). It is also available in a version with an RF motion detector which is especially recommended for use in spaces open to the public.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.capella-led-plus-z
    • Product familyINVESTMENT LIGHTING
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BULKHEADS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    สินค้าใกล้เคียง

    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)