เผยแพร่สินค้าของคุณ
RQ 160 LED P
RQ 160 LED P
RQ 160 LED P
RQ 160 LED P
RQ 160 LED P
RQ 160 LED P
    Lena Lighting
    Archived

    RQ 160 LED P

    Specification:
    RQ 160 LED P is a new line of round luminaires. The construction, designed from scratch, introduces new solutions ensuring excellent lighting parameters. The body is made of plastic, therefore it is characterized by low weight. The diffuser provides excellent light transmission. The integrated LED module guarantees low power consumption and all the advantages of modern LED light sources.

    Application:
    Recessed-mounted luminaire with the possibility of flush mounting in modular ceilings and in plasterboard ceilings (using plasterboard recessing kit) is especially recommended for offices, spacious corridors and public spaces.

    Technical parameters:
    • Ingress protection: IP44/20
    • Impact resistance: IK08
    • Nominal power [W]: 17.00 - 21.00
    • Luminous flux [lm]*: 1700 - 2900
    • Colour temperature [K]: 4000; 3000
    • Colour rendering index: >80
    • Electrical protection class: I
    • Energy efficiency class: A+; A
    • Material of the body: ABS
    • Colour of the body: white
    • Diffuser material: PC
    • Optics: lens
    • Beam angle [°]: 110; 115; 75
    • Mounting version: recessed
    • Working temperature [°C]: from -20 to +35
    • Technical Warranty: 5

    *Tolerance +/- 10%

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rq-160-led-p
    • Product familyRQ 160
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RECESSED
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)162
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)