เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOLANTO
SOLANTO
SOLANTO
SOLANTO
SOLANTO
SOLANTO
    Lena Lighting
    Archived

    SOLANTO

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(8 รีวิว)

    Specification:
    Suspended or surface-mounted ring-shaped LED luminaire, allowing for an attractive arrangement of representative interiors. The luminaire is made of steel powder coated in white, black or other color to fit the character of the interior. The milky diffuser made with thermoforming method emphasises the decorative character of the luminaire. The pendant option includes a complete pendant system with a central box.

    Multi LED versions allow you to choose from 4 flux and power settings increasing the versatility and functionality of the luminaire, while reducing the number of indexes to the necessary minimum.

    Application:
    SOLANTO is an extremely glamorous pendant or surface mounted luminaire, dedicated to such interiors as lobbies, receptions, shopping malls, showrooms. It can be also used in apartments and apartments, perfectly fitting into stylish surroundings.

    Technical parameters:
    • Ingress protection: IP20
    • Rated power [W] - range: 30/38/45/53; 38; 53
    • Luminous flux of the luminaire [lm] - range:
              3500/4400/5200/6100
              3200/4000/4800/5600
              4400; 4050; 6100; 5600
              2700/3400/4000/4700
              2500/3200/3800/4400
              3400;3100; 4700
    • Colour temperature [K]: 4000; 3000
    • Frequency [Hz]: 50 - 60
    • SDCM: ≤ 3
    • Colour rendering index: >80
    • Energy efficiency class: A+; A
    • Electrical protection class: I
    • Diffuser material: PS
    • Diffuser type: OPAL
    • Colour of the body: white; black
    • Dimensions [mm]: Ø602/68; Ø602/32; Ø900/68;Ø900/32
    • Mounting version: surface; suspended
    • Warranty [years]: 5

    *Tolerance +/- 10%

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.solanto
    • Product familyARCHITECTURAL LIGHTING
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์OFFICE LIGHTING
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)