เผยแพร่สินค้าของคุณ
SQ 600
SQ 600
SQ 600
SQ 600
    Lena Lighting
    Archived

    SQ 600

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)

    Specification:
    SQ 600 LED is a new line of square luminaires. The construction, designed from scratch, introduces new solutions ensuring excellent lighting parameters. The body is made of plastic, therefore it is characterized by low weight. The diffuser provides excellent light transmission.The integrated LED module guarantees low power consumption and all the advantages of modern LED light sources.

    The luminaire is available in 2 versions:
    • with OPAL diffuser - providing soft light;
    • with PRM diffuser - with higher luminous efficiency and low glare UGR <19 (18W, 24W, 32W versions).

    Available options:
    • RCR sensor - a sensor used to detect movement; uses microwaves for detection (active sensor),
    • control in the DALI standard,
    • CORRIDOR corridor function (RCR + DALI).

    The ingress protection- depends on the method of installation:
    • surface mounted - IP20,
    • flush-mounted - IP44/20.

    Application:
    Surface-mounted luminaire with the possibility of flush mounting in modular ceilings and in plasterboard ceilings (using plasterboard recessing kit) is especially recommended for offices, spacious corridors and public spaces.

    Technical parameters:

    • Ingress protection: IP20
    • Nominal power [W]: 18.00 - 73.00
    • Luminous flux [lm]*: 2650 - 10907
    • Colour rendering index: >80
    • SDCM: ≤ 5; ≤ 3; <3
    • Energy efficiency class: A+; A; A++
    • Material of the body: ABS
    • Diffuser material: PS
    • Diffuser type: OPAL; PRM
    • Mounting version: surface mounted; recessedmounted in modular ceilingpossible
    • Dimensions [mm]: 592/592/44;

    *Tolerance +/- 10%

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sq-600
    • Product familyOFFICE LIGHTING
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SURFACE MOUNTED
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)592
    • กว้าง (มิลลิเมตร)592
    • ความลึก (มิลลิเมตร)44
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)