เผยแพร่สินค้าของคุณ
TERRA 2 LED LONG BLACK HE OPTICS
TERRA 2 LED LONG BLACK HE OPTICS
    Lena Lighting
    Archived

    TERRA 2 LED LONG BLACK HE OPTICS

    Specification:
    LED luminaire with high total luminous Flux. Made of powder coated white steel sheet. The luminaire has a patented HE reflector installed, which ensures efficiency and effectively eliminates glare. Available mounting versions: surface, recessed in modular and suspended. The surface-mounted version uses solutions that enhance the speed and safety of installation. A multitude of versions & dimentions allow to replace worn-out recessed fluorescent luminaires.

    Application:
    General purpose surface mounted luminaire for indoor application in offices or other utility rooms. Appropriate as the main light source even when the work requires eyesight concentration.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.terra-2-led-long-black-he-optics
    • Product familyOFFICE LIGHTING
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SURFACE MOUNTED
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)