เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRIPACT LED
Lena Lighting
Archived

TRIPACT LED

Specification:
TRIPACT LED is a combination of proven LED solutions with remarkable DESIGN. Luminaire designed for installation in modular ceilings or surface mounting. Equipped with energy-saving LED modules and an evenly highlighted opal diffuser. Made of plastic. Assembly or electrical connection does not require removing the diffuser.

Application:
This luminaire is designed for indoor use in offices or general utility rooms. It can be used as the main light source and it is particularly well-suited to be used as a light source for workplaces that require eyesight focus.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tripact-led
  • Product familyOFFICE LIGHTING
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RECESSED
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)