เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Megatron PNV-200-LF - Proton Electronic Mixing Valve

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Megatron-pnv-200-lf
แบรนด์: Leonard Valve Company
Product family: Mixing Valves for Liquid Services
กลุ่มสินค้า: Digitally Controlled Mixing Valves
วันที่เผยแพร่: 2020-11-09
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)

In support of various states Low Lead laws, Leonard is pleased to offer the new Nucleus line of electronic mixing valves. These valves have all been certified as meeting the lead free requirements. Note: Lead Free is defined as “not more than a weighted average of 0.25 percent when used with respect to the wetted surfaces of pipes and pipe fittings, plumbing fittings, and fixtures”. In addition, these valves are all listed to the stringent performance requirements of the ASSE 1017 Standard.

Leonard’s Nucleus models give plumbing engineers complete system monitoring with outlet temperature control within +/- 2F from set point, regardless of demand. Features include user programmable set point, integral daily sweep and sanitization.

• Digital Mixing Valve with 2” inlet angled check stops, 2” Outlet and integral RTD Sensor
• 2" NPT inlets, 2" NPT outlet (51mm X 51mm)
• 0.25 GPM** (0.95 L/min) minimum flow capacity
• Maximum operating pressure: 125 PSIG (869 KPA)
• Controls water temperature to ± 2°F in accordance with ASSE 1017
• Controls water temperature to ± 2°F during times of low / no system demand
• Automatic Hot/Cold Water shutoff upon cold/ hot water inlet supply failure
• User programmable set point range between 65°F and 180°F
• UL Listed Control Box
• UL Listed 120V plug in power supply with 6’ cord
• Simple and intuitive user commissioning and setup
• Factory assembled and tested


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : ประปา - วาล์ว
IFC classification: Valve
ชื่อ UNSPSC: Valves
รหัส UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 รหัส: L71177
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Mixing valves
Uniclass 2.0 รหัส: PR-94
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Valves
Uniclass 2015 รหัส: Pr_65_54_40_16
Uniclass 2015 รายละเอียด: Control valves
NBS Reference รหัส: 94-94
NBS Reference รายละเอียด: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 13.33
CSI MasterFormat 2014 Title: Control Valves
จำนวน OmniClass: 23-27 31 29
OmniClass ชื่อเรื่อง: Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject®