เผยแพร่สินค้าของคุณ
TM-820B-LF
Leonard Valve Company
Archived

TM-820B-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 89 gpm >DURA-Trol Bi-Metal Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1" Inlets with Check & Service Stops >1-1/4" Outlet with Ball Valve & Dial Thermometer >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
สเปคสินค้า
  • Inlets: 1" Outlet: 1 1/4" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 89 Overall Width: 14.5" Overall Height: 23" Overall Depth: 8"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tm820BLF
  • Product familyPipe structures
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water temperature control stations
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriptionControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 29
  • OmniClass TitleMixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING