เผยแพร่สินค้าของคุณ
LS/MID Sliding Door
LS/MID Sliding Door
LS/MID Sliding Door
LS/MID Sliding Door
    Let There Be Light

    LS/MID Sliding Door

    The gracefully designed sash in our sliding doors lets in more light and provides greater freedom for the architect. The lift and slide feature makes it easy to open and close. The outside handle is recessed and the interior handle is of a unique Let there be light design - visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. A lever mechanism allows for a weightless lift when the doors are opened. The sliding doors are available in many of the most common and most suitable wood types, with or without aluminium profiles on the outside. They are supplied untreated, stained or lacquered and are available in all colours on the NCS and RAL scale.
    สเปคสินค้า
    • Wooden sliding door of lift/slide type. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 200mm (210mm aluminum cladding)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LS-MID
    • Product familyLet There Be Light
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 15 13
    • OmniClass TitleWood Horizontal Sliding Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย
    แคนาดา
    เดนมาร์ก
    ญี่ปุ่น
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)