เผยแพร่สินค้าของคุณ
GR3NS-ANSI Series Guide Rail Base for LGV, LGH, 2LE, XLGV, XLGH Pumps
Liberty Pumps

GR3NS-ANSI Series Guide Rail Base for LGV, LGH, 2LE, XLGV, XLGH Pumps

  • Fits LGV, LGH, 2LE, XLGV and XLGH-Series Pumps
  • Heavy cast iron construction
  • Single guide pipe design with auto-align feature
  • Hazardous location models available with bronze claw
สเปคสินค้า
    • Class 30 heavy cast iron construction
    • Sized for 2” rail pipes (not included)
    • Durable nitrile sealing grommet
    • Upper stainless steel rail support and mid support bracket included
    • Powder coated for corrosion resistance
    • Available in 3” ANSI®
    • Maximum pump weight 750 lbs (340 kg)
    • Non-sparking “NS” models feature bronze claw for installation in hazardous locations
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-gr3NS-ANSI-series
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pump Components
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (13)