LiftMaster’s ® Custom Solutions are integrated packages, assuring seamless integration of a motorized Commercial Door System. The combination of advanced technology, features and accessories provided by LiftMaster simplifies the process of determining the best solution to meet your specific automatic door operator application.
Nothing compares to the strength and smarts of LiftMaster industrial-duty commercial door operators. Customizable to any environment, these are must-have openers for the toughest workplaces.
FEATURES
Business Connectivity
Monitor and Control - myQ® technology enables monitoring and control of the operators through a mobile app.
Real-time alerts - Indicate the status of doors via email.
Business Safety and Security
Safety Standards - Meets UL 325 Safety Standards.
Commercial Safety Sensors - Protect people and vehicles with safety sensors and accessories that stop the door from closing on obstructions.
Timer to Close - Integrated timer-to-close programmable from 5 to 60 seconds in 5-second increments. Allows for timed automatic door closure after the door reaches the full open position.
Security+ 2.0® - Safeguard facility access with Security + 2.0 technology, opening for registered devices only.
Commercial Power
Available in 1/2 HP
Dual-Votage Connections - Single-phase: 115V and 230V
Customizable Voltage - To meet job requirements
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |