LiftMaster’s ® Custom Solutions are integrated packages, assuring seamless integration of a motorized Commercial Door System. The combination of advanced technology, features and accessories provided by LiftMaster simplifies the process of determining the best solution to meet your specific automatic door operator application.
Ideal for applications with limited hourly cycles, LiftMaster light-duty commercial door operators are strong, powerful and highly reliable.
FEATURES
Commercial Power
UL Listed
Reduce Maintenance - Extend hardware life and reduce maintenance with smooth start/stop operation.
Current Rating - 120V AC, 60Hz Voltage, 2.0A Current Rating
Ensure Access - Ensure access to the facility when the power's out by adding Battery Backup (485LM, optional accessory).
Business Safety and Security
Security+ 2.0® - Safeguard facility access with Security + 2.0 technology, opening for registered devices only.
Safety Sensors - Protect people and vehicles with safety sensors and accessories that stop the door from closing on obstructions.
Safety Standards - Meets UL 325 Safety Standards.
Business Connectivity
Real-Time Alerts - Indicate the status of doors via email.
Facility's Network - Easily connect the operator to the facility's network with built-in Wi-Fi®.
Monitor and Control - Works with myQ® Business™ Facility to analyze and optimize productivity with intuitive control and monitoring capabilities.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |