Nothing compares to the strength and smarts of LiftMaster industrial-duty commercial door operators. Customizable to any environment, these are must-have openers for the toughest workplaces.
FEATURES
Business Connectivity
Monitor and Control - myQ® technology enables monitoring and control of the operators through a mobile app.
Real-time alerts - Indicate the status of doors via email.
Business Safety and Security
Safety Standards - Meets UL 325 Safety Standards.
Commercial Safety Sensors - Protect people and vehicles with safety sensors and accessories that stop the door from closing on obstructions.
Timer to Close - Integrated timer-to-close programmable from 5 to 60 seconds in 5-second increments. Allows for timed automatic door closure after the door reaches the full open position.
Security+ 2.0® - Safeguard facility access with Security + 2.0 technology, opening for registered devices only.
Commercial Power
Multiple Power Options - Available in 1/2, 3/4, 1 and 1-1/2 HP
Dual Voltage Connections - Single-phase: 115V and 230V, 3-phase: 208V, 230V and 460V, Discrete model: 575V
Customizable Voltage - To meet job requirements
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |