No matter the property type or environmental conditions, LiftMaster Gate Operators provide convenience, security and peace of mind in communities and businesses across the country.
FEATURES
HD Gate Safety and Security
UL Listed - Tested to the most stringent UL 325 industry guidelines. Secondary entrapment devices need to be added to meet UL325 standards. Your Installer will recommend suitable secondary entrapment devices for your installation, such as photo eyes or edge sensors.
Gate Safety Sensors - Protect people entering or leaving through your gate with safety sensors that stop the gate from closing on obstructions
HD Gate Connectivity
Securely Monitor and Control - Powered by myQ® for full insight and control over community and facility access points. Monitor and control multiple communities with Smart Community Access. Improve warehouse efficiency and productivity with Smart Facility Access.**When linked with an access control powered by myQ. Cellular data or WiFi® connection required. Test equipment regularly and follow safety instructions.
Wireless Dual-Gate Communication - Synchronizes gate operation and eliminates costly trenching; set speed independently if needed.
Gate Real-Time Alerts - Know when a gate opens with real-time alerts.
HD Gate Power
Variable Cycle Speed - Adjusts to meet application needs 13 – 36 sec for a 90 degree openin
For Gates up to 22 Feet - Rated for heavy gates up to 22 feet in length or up to 4,500 LBS (with otional arm HDLGARM).
Continuous Duty Operation - Custom 1.5 HP peak brushless 24VDC motor delivers up to 6 million cycles. Custom large size 80 gear box.
WARRANTY
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |