LiftMaster’s ® Custom Solutions are integrated packages, assuring seamless integration of a motorized Commercial Door System. The combination of advanced technology, features and accessories provided by LiftMaster simplifies the process of determining the best solution to meet your specific automatic door operator application.
Ideal for applications with limited hourly cycles, LiftMaster light-duty commercial door operators are strong, powerful and highly reliable.
FEATURES
Business Connectivity
Monitor and Control - myQ Smart Facility Access is a cloud-based software solution that delivers real-time data and analytics to a commercial facility.
myQ Dock Management - Analyze the load, turn and dwell time at each dock in the facility and make data-driven decisions that allow you to maintain insight from the perimeter to the dock space.
Real-time Alerts - Stay up-to-date and in control of facility access points with real-time notifications to help improve efficiency and productivity while reducing expenses.
Business Safety and Security
Safety Standards - Meets UL 325 Safety Standards.
Commercial Safety Sensors - Protect people and vehicles with safety sensors and accessories that stop the door from closing on obstructions.
Security+ 2.0® - Safeguard facility access with Security + 2.0 technology, opening for registered devices only.
Commercial Power
Current Rating - 120V AC, 60Hz Voltage, 1.5A Current Rating
UL Listed
Reduce Maintenance - Extend hardware life and reduce maintenance with smooth start/stop operation.
Ensure Access - Ensure access to the facility when the power's out by adding Battery Backup (485LM, optional accessory).
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |