เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
    LIGEO™

    LIGEO™ SL 300mm - pendants

    LIGEO™ lighting is a unique combination of design and technology. Our patented technology enables users to create custom designs by simply connecting light bars together using our distinctive “hubs”. The flexibility of LIGEO™ makes it possible to construct imaginative two dimensional and inspiring three dimensional light designs. The creativity and design freedom of an individual, a designer, or an architect is unlimited because an installation can be modified or expanded at any time. LIGEO™ can be used in homes, offices, lobbies or foyers, retail areas, for convention booths, night clubs, or in local shops, for ceiling, floor or wall installations, as linear light or as a free structure.

    สเปคสินค้า
    • Light source: LED (included)
      Light color: 3000k, 4000k, 5300k, RGBW, Tunable White 
      Housing color: silver, black, gold, white
      Mounting: wall, ceiling, floor, suspended, free
      Dimensions B x H.: 20 x 20
      Dimensions L: 395, 695, 995, 1295, 1595 (special length possible up to 3095)
      IP-Rating: IP20
      Voltage: 48V
      CE, CB, UL certified

      (Dimensions in mm)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ligeo_sl_300_pendants
    • Product familyPendants mounted
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LIGEO lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)20
    • กว้าง (มิลลิเมตร)20
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPC/ABS
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)