เผยแพร่สินค้าของคุณ
FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade
Lindab

FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade

This painted 1 mm steel profile gives a decorative covering of external corners on buildings with a cassette facade. It is intended to be mounted on the underlying batten. It has adjustable flanges and angle measure to fit the façade design. Normally it is made in the same colour as the Cassette. See the BIM manual for further information.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FIPU
  • Product familyWall System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facade Cassettes
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-23
  • หมายเลขฉบับ3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameFlashings
  • UNSPSC code30151602
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass Number23-13 37 13
  • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
สวีเดน
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit