เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOTP - Roof drip edge flashing
Lindab

FOTP - Roof drip edge flashing

This thin gauge steel flashing is used as a drip edge towards the gutter in the eaves. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. See the BIM manual for further information.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FOTP
  • Product familyWall System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sandwich Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-28
  • หมายเลขฉบับ5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameFlashings
  • UNSPSC code30151602
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass Number23-13 41 13
  • OmniClass TitleRoof Flashings
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เช็กเกีย
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
โปแลนด์
โรมาเนีย
สโลวาเกีย
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
ฮังการี

สินค้าใกล้เคียง

คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit