เผยแพร่สินค้าของคุณ
Anchorage point for membrane roofs
Anchorage point for membrane roofs
Anchorage point for membrane roofs
    Lindab

    Anchorage point for membrane roofs

    Anchorage point for membrane roofs.

    The anchorage point provides attachment for personal fall protection equipment when performing temporary work on low-pitched roofs (below 6°). On pitched roofs, the ridge rail system is used.

    Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing.

    สเปคสินค้า
    • Powder coated in a wide range of colors.
      30 years warranty.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.anchorage-point-llf-150-tatp
    • Product familyRoof Safety System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Anchorage Point
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-12
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)155
    • กว้าง (มิลลิเมตร)216
    • ความลึก (มิลลิเมตร)25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 81 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Fall Protection
    • OmniClass Number23-27 71 21
    • OmniClass TitleFall Arrest Systems