เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fastening plate for standing seam roofs
Lindab

Fastening plate for standing seam roofs

Fastening plate for standing seam roof Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.6 mm. double seam • Titan zinc sheet – min thickness = 0.7 mm. double seam • Welded stainless sheet - min thickness = 0.4 mm. • Aluminum sheet - min thickness = 0.8 mm. double seam • Copper sheet - min thickness = 0.6 mm. double seam When assembled on copper roof a stainless steel insulation profile FFIP is used between the roof and the fastening plate.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fastening-plate-ff
  • Product familyRoof Safety System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fastening Plate
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)47
  • กว้าง (มิลลิเมตร)93
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา