เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fastening plate for LPE tile effect roofs
Lindab

Fastening plate for LPE tile effect roofs

Fastening plate for tile effect roofing LPE Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fastening-plate-iflpe
  • Product familyRoof Safety System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fastening Plate
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)28
  • กว้าง (มิลลิเมตร)155
  • ความลึก (มิลลิเมตร)330
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา