เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fastening plate for SIN26 roofs
Lindab

Fastening plate for SIN26 roofs

Fastening plate for profiled sheet SIN26. Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fastening-plate-ifsin
  • Product familyRoof Safety System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fastening Plate
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)32
  • กว้าง (มิลลิเมตร)108
  • ความลึก (มิลลิเมตร)400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา