เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fastening plate  for membrane roofs
Lindab

Fastening plate for membrane roofs

Fastening plate for roofs with high profile sheet, insulation and bitumen/felt/rubber membrane. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.7 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane. • Insulation thickness 50-300 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fastening-plate-tatplat
  • Product familyRoof Safety System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fastening Plate
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)470
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา