เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fastening plate for membrane roofs on wooden underlay
Lindab

Fastening plate for membrane roofs on wooden underlay

Fastening plate for roofs with a wooden underlay and bitumen/felt. Assembly conditions: • Tongued and grooved board – min 20 mm. • Plywood – min 15 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fastening-plate-tatplat-papp
  • Product familyRoof Safety System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fastening Plate
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)470
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เช็กเกีย
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
โปแลนด์
โรมาเนีย
สโลวาเกีย
สวีเดน
ฮังการี

สินค้าใกล้เคียง