เผยแพร่สินค้าของคุณ
HSK - Gable barge board flashing for metal roofs
Lindab

HSK - Gable barge board flashing for metal roofs

This thin gauge steel flashing protects the connection between wall and roof on the gable against rainfall. It is primarily used on buildings with metal roofs and a roof overhang. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. The flashing has an adjustable height measure. See the BIM manual for further information.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HSK
  • Product familyWall System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sandwich Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-28
  • หมายเลขฉบับ5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameFlashings
  • UNSPSC code30151602
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass Number23-13 41 13
  • OmniClass TitleRoof Flashings
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings