เผยแพร่สินค้าของคุณ
KB3 edge beam for LHP130
Lindab

KB3 edge beam for LHP130

Sheet metal beam that’s mounted at the eaves as a roof edge for LHP130 roof deckings. Sheet thickness is calculated when stressed skin action are required.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kb3-130
  • Product familySteel profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Profiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง
  • IFC classificationBeam
  • UNSPSC nameStructural building products
  • UNSPSC code3013
  • Uniclass 2015 CodePr_20_76_51_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCold-formed galvanized steel sections
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCold-Formed Metal Framing
  • OmniClass Number23-13 35 19
  • OmniClass TitleRafters, Beams, and Joists