เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
    Lindab

    Roof profile LLP20

    A classic and common used roof profile that suites most applications. Appreciated for its simplicity and function. Made of polyester coated metal sheet. For exact color range in your country, please visit your local Lindab website.

    For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
    For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

    สเปคสินค้า
    • The profile is available in many colours and thicknesses. Please contact your local Lindab supplier to find out what options are available on your market. Declaration of Performance according to EN 14782 - Self supporting products of steel. Assessment at Byggvarubedömningen etc. is registered under the name "Väggprofil, lackerat". It is also possible to use the article name as search criteria.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.llp-20
    • Product familySteel profiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiled Sheeting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)18
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 27 11 13
    • OmniClass TitleSheet Metal Roofing
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING