เผยแพร่สินค้าของคุณ
Structural Decking LTP150
Structural Decking LTP150
    Lindab

    Structural Decking LTP150

    The profile is available in galvanized and interior white.
    For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
    For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

    สเปคสินค้า
    • CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP
      Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S320GD+Z100 according to EN 10346.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ltp-150
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-23
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (มิลลิเมตร)153
    • กว้าง (มิลลิเมตร)840
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยฮังการี
    • ผลิตโดยฮังการี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameSteel profiles
    • UNSPSC code30102304
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_51_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal profiled sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Decking
    • OmniClass Number23-13 39 33
    • OmniClass TitleRoof Decking
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings