เผยแพร่สินค้าของคุณ
P-PIL7 - Vertical joint flashing for sandwich wall
Lindab

P-PIL7 - Vertical joint flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and weather protection for the vertical joints between sandwich panels, with hidden attachments. The flashing is positioned directly on the P-PIL7FS mounting rail. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. See the BIM manual for further information.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.P-PIL7
  • Product familyWall System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sandwich Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameFlashings
  • UNSPSC code30151602
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass Number23-13 37 13
  • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls