เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
Rectangular gutter system 140
    Lindab

    Rectangular gutter system 140

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(8 รีวิว)
    Lindab rainwater system is developed by professionals for both professionals and end-customers. It’s a simple but good system to install and use and we can promise it will fulfill its task. The products are developed for perfect fit to each other for a better looking installation. All products are available in the same color no matter if it’s a precoated product or powdercoated. The rainwater system is a big assortment with many different dimensions, colors and products for different type of installations. Both for small and big buildings. The gutter system contains all necessary products like gutter, stop ends and inner and outer angle profiles. All of the products in this system are made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness (except for Magestic, which is a non coated material). Because of the high quality steel, coated or non coated, it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness (except for Magestic, which is a non coated material).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rectangular-gutter-system-140
    • Product familyRainwater System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rectangular System
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-21
    • หมายเลขฉบับ2
    • กว้าง (มิลลิเมตร)140
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameRain gutters and accessories
    • UNSPSC code301517
    • Uniclass 2015 CodePr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass Number23-13 41 33
    • OmniClass TitleRoof Gutters
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    โปแลนด์
    โรมาเนีย
    สโลวาเกีย
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง