เผยแพร่สินค้าของคุณ
Universal stop end for half round gutter 150
Universal stop end for half round gutter 150
Universal stop end for half round gutter 150
Universal stop end for half round gutter 150
Universal stop end for half round gutter 150
Universal stop end for half round gutter 150
Universal stop end for half round gutter 150
Universal stop end for half round gutter 150
Universal stop end for half round gutter 150
Universal stop end for half round gutter 150
    Lindab

    Universal stop end for half round gutter 150

    A single stop end with universal geometry that fits both right and left side of the gutter. It gives a non-leak and an efficient solution. The stop end are self-sealing with a long-lasting EPDM sealing. The stop end is developed to fit to the gutter and to be installed without any fasteners or silicon. It saves both time and money. The stop ends deep design gives a big tolerance if you cut the gutter not perfectly. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness (except for Magestic, which is a non coated material). Because of the high quality steel, coated or non coated, it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rg-150
    • Product familyRainwater System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Half Round System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-25
    • หมายเลขฉบับ2
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameRain gutters and accessories
    • UNSPSC code301517
    • Uniclass 2015 CodePr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass Number23-13 41 33
    • OmniClass TitleRoof Gutters
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป