เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ridge rail system for clay tile roofs
Ridge rail system for clay tile roofs
Ridge rail system for clay tile roofs
    Lindab

    Ridge rail system for clay tile roofs

    Ridge rail system for clay tile roofs. Functions as an anchorage point for personal fall protection equipment along the ridge when performing temporary work on pitched roofs. On low-pitched roofs (below 6°), an anchorage point is used. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing.
    สเปคสินค้า
    • Maximum distance between consoles are 1200 mm. The ridge rail system conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ridge-rail-system-kotegl
    • Product familyRoof Safety System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ridge Rail System
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-12
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 81 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Fall Protection
    • OmniClass Number23-27 71 21
    • OmniClass TitleFall Arrest Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    โปแลนด์
    โรมาเนีย
    สโลวาเกีย
    สวีเดน
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง