เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roof ladder system for standing seam and seam roof profile (SRP25) roofs
Roof ladder system for standing seam and seam roof profile (SRP25) roofs
Roof ladder system for standing seam and seam roof profile (SRP25) roofs
Roof ladder system for standing seam and seam roof profile (SRP25) roofs
Roof ladder system for standing seam and seam roof profile (SRP25) roofs
Roof ladder system for standing seam and seam roof profile (SRP25) roofs
    Lindab
    Archived

    Roof ladder system for standing seam and seam roof profile (SRP25) roofs

    Roof ladder system for standing seam and seam roof profile (SRP25) roofs. Provides a safe passage along the roof slope. Optional sliding protection for ground ladder support. Use the ladder on any roof pitch although with roof pitches less than 12° consider the walkway mounted vertically as an alternative. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    สเปคสินค้า
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The roof ladder is CE-labelled and conforms to SS-EN 12951. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Ladder weight: 3.0 kg/m.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.roof-ladder-system-stkff
    • Product familyRoof Safety System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Ladder System
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameLadders
    • UNSPSC code30191501
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAccess ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ladders
    • OmniClass Number23-17 23 15
    • OmniClass TitleLadders

    สินค้าใกล้เคียง