เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
    Lindab

    Fascia bracket for rectangular gutter 140

    Short rectangular bracket with clips is used on the fascia board.
    This product is made of powder coated galvanized steel in 5mm thickness. The powder is carefully developed to have perfect match to the precoated material and no difference in design will occur. 
    According to applicable European Norms (EN 1462:2005) all brackets for rainwater systems need to be classified according to load bearing capacity. The EN norm has two load Classes H (750 N) and L (500 N). The adjustable fascia bracket KLK is tested and approved according to this norm with result within class H (high load capability)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rtk07-140
    • Product familyRainwater System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rectangular System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-21
    • หมายเลขฉบับ2
    • กว้าง (มิลลิเมตร)140
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameRain gutters and accessories
    • UNSPSC code301517
    • Uniclass 2015 CodePr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass Number23-13 41 33
    • OmniClass TitleRoof Gutters
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป