เผยแพร่สินค้าของคุณ
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
    Lindab

    Outer gutter angle for half round gutter 125

    The half round gutter angle in 90 degrees is pressed in one piece, not welded which eliminates the risk for leakage. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness (except for Magestic, which is a non coated material). Because of the high quality steel, coated or non coated, it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rvy-125
    • Product familyRainwater System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Half Round System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-25
    • หมายเลขฉบับ2
    • กว้าง (มิลลิเมตร)125
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameRain gutters and accessories
    • UNSPSC code301517
    • Uniclass 2015 CodePr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass Number23-13 41 33
    • OmniClass TitleRoof Gutters
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage