เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding protection for standing seam roofs
Sliding protection for standing seam roofs
    Lindab
    Archived

    Sliding protection for standing seam roofs

    Sliding protection for standing seam roofs. Provides sliding protection and ground ladder support. Prevents the ladder from moving in all directions. When the facade height exceeds 5 meter the permanently installed wall ladder system should be used instead.
    สเปคสินค้า
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sliding-protection-glsf
    • Product familyRoof Safety System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Protection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)95
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)441
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameLadders
    • UNSPSC code30191501
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAccess ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ladders
    • OmniClass Number23-17 23 15
    • OmniClass TitleLadders

    สินค้าใกล้เคียง