เผยแพร่สินค้าของคุณ
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
    Lindab

    Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs

    Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs. Designed to prevent the uncontrolled falling of snow and ice from roofs and allows the removal of accumulated snow in a safe manner. Calculate the distance between consoles with http://roofsafetysystems.lindab.com/ depending on location, snow zone, roof slope and pitched roof length. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    สเปคสินค้า
    • Height 150 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The snow fence conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Grid weight: 2,1 kg/m.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.snow-guard-pipe-system-kobetl
    • Product familyRoof Safety System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Snow Guard System
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-12
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameFencing
    • UNSPSC code301520
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAvalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSnow Guards
    • OmniClass Number23-13 41 21
    • OmniClass TitleRoof Snow Guards

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    โปแลนด์
    โรมาเนีย
    สโลวาเกีย
    สวีเดน
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง

    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit