เผยแพร่สินค้าของคุณ
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
    Lindab

    One piece bend for round downpipe 87

    A one piece bend to simplify the construction when the ground connection pipe is further out from the wall of the house than the downpipe. 
    This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sokn-87
    • Product familyRainwater System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-29
    • หมายเลขฉบับ2
    • กว้าง (มิลลิเมตร)87
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameRain gutters and accessories
    • UNSPSC code301517
    • Uniclass 2015 CodePr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass Number23-13 41 39 11
    • OmniClass TitleRoof Downspouts
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป