เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm
    Lindab

    Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the top 2000mm

    A reinforced pipe in the length 2 meter with a self-cleaning leaf filter in the top. 
    Reinforced pipes and outlets a perfect for public areas, such as schools and arenas, to withstand accidents or abuse. Choose from coated, stainless or galvanized finishes. The products are made of 2 mm hot dip-galvanized steel or 1.5 mm stainless steel plate.
    Connect the reinforced pipes to the ground connection with a drain shoe (BUTK).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vandal-slst-2000
    • Product familyRainwater System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-14
    • หมายเลขฉบับ2
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameRain gutters and accessories
    • UNSPSC code301517
    • Uniclass 2015 CodePr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass Number23-13 41 39 11
    • OmniClass TitleRoof Downspouts
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    โปแลนด์
    โรมาเนีย
    สโลวาเกีย
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง