เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
    Lindab

    Reinforced pipe 2000mm

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)

    A reinforced pipe in the length 2 meter. 
    Reinforced pipes and outlets a perfect for public areas, such as schools and arenas, to withstand accidents or abuse. Choose from coated, stainless or galvanized finishes. The products are made of 2 mm hot dip-galvanized steel or 1.5 mm stainless steel plate.
    Connect the reinforced pipes to the ground connection with a drain shoe (BUTK).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vandal-std-2000
    • Product familyRainwater System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-14
    • หมายเลขฉบับ2
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameRain gutters and accessories
    • UNSPSC code301517
    • Uniclass 2015 CodePr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass Number23-13 41 39 11
    • OmniClass TitleRoof Downspouts
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    โปแลนด์
    โรมาเนีย
    สโลวาเกีย
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง