A reinforced pipe in the length 2 meter with a shoe in the bottom.
Reinforced pipes and outlets a perfect for public areas, such as schools and arenas, to withstand accidents or abuse. Choose from coated, stainless or galvanized finishes. The products are made of 2 mm hot dip-galvanized steel or 1.5 mm stainless steel plate.
Connect the reinforced pipes to the ground connection with a drain shoe (BUTK).
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
เช็กเกีย |
เดนมาร์ก |
นอร์เวย์ |
โปแลนด์ |
โรมาเนีย |
สโลวาเกีย |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
ฮังการี |