เผยแพร่สินค้าของคุณ
Walkway wire system for metal and membrane roofs
Walkway wire system for metal and membrane roofs
Walkway wire system for metal and membrane roofs
    Lindab

    Walkway wire system for metal and membrane roofs

    Walkway system with wire system for metal and membrane roofs. With a level and non-slip surface, the walkway acts as a safe passageway for reaching service locations on the roof. Equipped with a wire system along the full length of the walkway for attaching personal fall protection equipment. Configure the wire system either as a fall protection system or when needed also as a support system for roof work. Lightweight design yet robust and with adjustable consoles to fit different roof slopes. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    สเปคสินค้า
    • Walkway with punched holes to ensure that snow and ice doesn´t stay on the surface. The edges are rounded to make sure that a rope can be attached around the walkway. Walking surface width is 350 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. Adjustable for different roof pitches, 5-50°. The walkway is CE-labelled and conforms to SS-EN 516. The walkway is made of zink-magnesium coated steel. (ZM310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Walkway weight: 3,8 kg/m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.walkway-wire-system-unik
    • Product familyRoof Safety System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Walkway System
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-12
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeSL_90_10_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWalkways
    • OmniClass Number23-17 23 13
    • OmniClass TitleWalkways

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    โปแลนด์
    โรมาเนีย
    สโลวาเกีย
    สวีเดน
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง