เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall ladder system with 150 offset
Wall ladder system with 150 offset
Wall ladder system with 150 offset
Wall ladder system with 150 offset
    Lindab

    Wall ladder system with 150 offset

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)
    Wall ladder system with 150 mm. offset for facade installation. The wall ladder comes with different console depth depending on eave dimension. To prohibit unwarranted access to the wall ladder it should end 3 meters above ground or the climbing protection plate shall be connected to the lower part of the ladder. When the facade height is below 5 meter use the sliding protection in combination with a ground ladder. Optional wire system and hand rail features. The wire system option eliminates the need to reconnect the personal fall protection equipment when ascending or descending the wall ladder. The hand rail option provides a safe way to move from the wall ladder to the roof area. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    สเปคสินค้า
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The facade ladder is CE-labelled and conforms to SS 831340. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Weight: 3,0 kg/m.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wall-ladder-system-kofsn-150
    • Product familyRoof Safety System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Ladder System
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameLadders
    • UNSPSC code30191501
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAccess ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ladders
    • OmniClass Number23-17 23 15
    • OmniClass TitleLadders

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    โปแลนด์
    โรมาเนีย
    สโลวาเกีย
    สวีเดน
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง